text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABW 8500

n° de catalogue : ABW8500

Description:  QDISC TRANS CONN 6-500 1IN 8OUT

CUP: 783786689996

Connecteur en aluminium pour transformateurs. Barre une rangée. 8 sorties. Calibre des câbles #6-500. Longueur 10-1/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Strength Aluminum Alloy Maintains Constant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated for Aluminum or Copper Conductors
  • Quick Disconnectability for Easy Removal from Transformer Secondary Studs
  • Ball-Bottom Screws Endusre Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

In-Line Bar Series. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on Conductors. Quick Disconnectability for easy removal from transformer secondary studs. Ball-bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

Boots Available

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici