text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW830ECC

Description:  AL ACCES 8PO X FORT

CUP: 753554102880

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminum extreme heavy-duty cover clamp 8 inches side rail height, 30 inches width
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Wraparound design offers added protection for rugged applications and outdoor conditions

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

8 pouces