text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW7VSPH

Description:  AL ACC 7PO ECLISSE VERTIC AJUST QAI

CUP: 626490995987

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de charnière ajustable verticale en aluminium. Hauteur du rail latéral 7 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Plaque de charnière ajustable, procure une souplesse d’installation verticale maximale

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces