text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW7SB-3H

Description:  AL ACC 7PO PAROI DIVIS HOR 3M QAI

CUP: 626490276581

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi de division en aluminium conçu pour hauteur du rail latéral 7 pouces. Longueur 3 mètres. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Facile à installer à l’aide de la quincaillerie fournie ou à l’aide de brides de serrages vendues séparément

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

7 pouces