n° de catalogue : ABW7FCC
Description: ACC 7PO FIX UNIVERSELLE COUV
CUP: 785055008354
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Fixation universelle de 7 pouces de profondeur pour chemin de câbles en aluminium
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Pour chemins de câbles |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Prégalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
7 pouces |