text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW76SDS

Description:  AL ACC 7-6PO ECLISSE DE DESCENTE

CUP: 622538108456

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de descente en aluminium. Hauteur du rail latéral 1 : 7 pouces, hauteur du rail latéral 2 : 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Sert à relier des rails latéraux de différentes hauteurs

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

6 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici