Alternate Catalog No. : ABW 7500
n° de catalogue : ABW7500
Description: AL QUICK DISC TRANSFORMER CONNECTOR
CUP: 75114322997
Aluminum Quick Disconnect Transformer Connector, less than 1000 V, 7 Outlets, Cable Size #6-500 kcmil. 9-5/64 inch x 1-3/8 x 1-5/8 inch. Stud Size 1 inch. (7) 3/4-18 UNF-2A Set Screws with 5/16 inch Head. (1) 11/16-16 UNS-2A Set Screw with 5/16 Hex. Boot SB 2157 - order Separately
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- High-Strength Aluminum Alloy Maintains Constant Bolting Pressure on Conductors
- Dual-Rated for Aluminum or Copper Conductors
- Quick Disconnectability for Easy Removal from Transformer Secondary Studs
- Ball-Bottom Screws Endusre Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Application |
Stud Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
7 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
9-5/64 in |