text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW742HPC

Description:  AL ACC 7PO 42LRG FIX COUV POINT HR

CUP: 626490277298

Aluminum 7 inch side rail height 42 inch width heavy-duty peaked cover clamp
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Wraparound design formed to fit peaked cover for outdoor applications

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

42 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces