text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW736WPS

Description:  AL ACC 7PO 36LRG MNCHN PENETR MURAL

CUP: 622538109118

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Manchon de pénétration murale en aluminium. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur du chemin de câbles 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Élément coupe-feu non compris

Application

Conçu pour traverser les murs et les murs coupe-feu

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces