text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW724HCC

Description:  AL ACC 7PO 24LRG FIX COUV HR

CUP: 626490276994

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation à haute résistance en aluminium. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces