text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW724HBP

Description:  PLAQUE HORZ COURBE AL 7PO H 24PO L

CUP: 753554076709

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque en aluminium. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

7 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici