text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW7161/2RSPH

Description:  AL 7PO 16-1/2 PLAQ RED SECT DT QAI

CUP: 626490276864

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en aluminium. Hauteur du rail latéral 7 pouces, largeur 16-1/2 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

16-1/2 pouces

Hauteur du rail latéral

7 pouces