n° de catalogue : ABW6SSP-R
Description: AL 6POD STD ECLISSE POUR RAYON
CUP: 753554057036
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse à enclenchement en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Application |
Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Dimensions
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |