text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW6SB144H

Description:  AL ACC 6PO PAROI DIV HOR 12PI QAI

CUP: 626490275706

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Paroi de division en aluminium conçu pour hauteur du rail latéral 6 pouces. Longueur 144 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Facile à installer à l’aide de la quincaillerie fournie ou à l’aide de brides de serrages vendues séparément

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici