text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW6RESP

Description:  ALU 6PO ECLIS D EXP POUR RAY LRG

CUP: 753554039452

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion à enclenchement en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Pour large rayon.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces