text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW6ESPHD

Description:  AL ACC 6PO ECLISSE EXP HAUTE RES

CUP: 785055957256

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion à enclenchement haute résistance en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici