text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW6ESPE

Description:  ECLISSE EXP ENCLENCHE 6PO EPOXY

CUP: 753554055735

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse d"expansion à enclenchement en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces. Revêtement en époxy.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

6 pouces