text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW636FBP

Description:  AL ACC 6PO 36LRG PLAQU EXTRMT CADRE

CUP: 626490276321

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque d"extrémité en aluminium en forme de cadre. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 36 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Permet de fixer le chemin de câbles au panneau ou au coffret électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces