text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW630CEP

Description:  AL ACC 6PO 30LRG EMBOUT FERMETURE

CUP: 626490276215

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici