text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW624HBPH

Description:  AL PLAQ FLEX 6POD 24LRG AI QUINC

CUP: 753554078185

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

24 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici