n° de catalogue : ABW618HBP
Description: AL ACC 6POD PLAQUE CHAR HOR 18LRG
CUP: 753554071834
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse flexible en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 18 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
|
Caractéristiques spéciales |
Offre une flexibilité d’installation maximale |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
Classifications
|
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
|
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
|
Largeur |
18 po |
|
Hauteur du rail latéral |
6 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |