text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW6131/2RSPH

Description:  AL 6PO 13-1-1/2LRG PLAQ RD SECT QAI

CUP: 626490275966

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur 13-1/2 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

13-1/2 pouces

Hauteur du rail latéral

6 pouces