text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : ABW609HPC

Description:  AL ACC 6PO 9LRG FIX COUV POINT

CUP: 626490275836

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation à haute résistance en aluminium pour couvercles crêtés. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 9 pouces.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descriptors

Category

Channel Cable Tray Accessories

Application

Wraparound design formed to fit peaked cover for outdoor applications

Specifications

Material

Aluminum

Classifications

Brand Name

T&B Cable Tray

Dimensions

Width

9 in

Side Rail Height

6 inches

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here