text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW609HBP

Description:  AL ACC 6POD 9POH PLAQUE CHAR HOR

CUP: 753554071810

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse flexible en aluminium. Hauteur du rail latéral 6 pouces, largeur du chemin de câbles 9 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Offre une flexibilité d’installation maximale

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1
UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

9 po

Hauteur du rail latéral

6 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici