text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW5VSPH

Description:  AL ACC 5PO ECLISSE VERT AJUST QAI

CUP: 626490971844

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de charnière ajustable verticale en aluminium. Hauteur du rail latéral 5 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Hinged vertical plates provide maximum flexibility for changes in elevation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici