text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW5SSP

Description:  5IN D STANDARD SPLICE PLATE

CUP: 622538108098

Made or assembled in Canada.

Aluminum 5 inches side rail height snap-in splice plate
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Made or assembled in Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

5 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici