n° de catalogue : ABW524HBP
Description: PLAQUE HORZ COURBE AL 5PO H 25PO L
CUP: 753554076624
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Éclisse flexible en aluminium. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur du chemin de câbles 24 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Offre une flexibilité d’installation maximale |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
24 po |
Hauteur du rail latéral |
5 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |