text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW512CEPH

Description:  AL ACC 5PO 12LRG PLAQUE EMBOUT QAI

CUP: 626490275034

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque de fermeture en aluminium. Hauteur du rail latéral 5 pouces, largeur du chemin de câbles 12 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Permet l’obturation de toute extrémité de chemin de câbles

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

12 po

Hauteur du rail latéral

5 pouces