text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW4SSPH

Description:  AL ACC 4PO ECLISSE ENCLENCHMNT QAI

CUP: 622538111883

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse à enclenchement en aluminium. Hauteur du rail latéral 4 pouces. Avec quincaillerie.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Conçue pour s’enclencher en position et faciliter l’alignement et l’installation

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici