text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABW 4500-58 C

n° de catalogue : ABW4500-58C

Description:  QDISC TRANS CONN 6-500 5/8 4OUT OI

CUP: 783786689507

Connecteur en aluminium pour transformateurs. Barre une rangée. 4 sorties. Calibre des câbles #6-500. Longueur 6-1/16 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation. Grosseur de goujon 5/8.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Strength Aluminum Alloy Maintains Constant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated for Aluminum or Copper Conductors
  • Quick Disconnectability for Easy Removal from Transformer Secondary Studs
  • Ball-Bottom Screws Endusre Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

In-Line Bar Series. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on Conductors. Quick Disconnectability for easy removal from transformer secondary studs. Ball-bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Isolation

Insulating Boot

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD