text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW436HBPH

Description:  AL 4PO 36LRG H PL PLIABLE INOX QUIN

CUP: 753554105959

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminium 4 pouces de hauteur de rail latéral 36 pouces de largeur coupleur flexible avec matériel en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

36 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici