text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW430HCC

Description:  AL ACC 4PO 30LRG FIX COUV HR

CUP: 626490274525

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Fixation à haute résistance en aluminium. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur du chemin de câbles 30 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Application

Concept enveloppant, offre une protection accrue pour les applications de service dur et les conditions extérieures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

30 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici