text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW418HBPH

Description:  AL 4PO 18LRG H PL PLIABLE INOX QUIN

CUP: 753554105928

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Aluminium 4 pouces de hauteur de rail latéral 18 pouces de largeur coupleur flexible avec matériel en acier inoxydable
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour profilé de chemin de câble

Caractéristiques spéciales

Provide maximum horizontal installation flexibility

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Standard

UL, CSA C22.2 No 126.1

Dimensions

Largeur

18 po

Hauteur du rail latéral

4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici