text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW4161/2RSP

Description:  AL ACC 4PO PLAQ RD SECT DT 16-1/2PO

CUP: 626490274242

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Éclisse de réduction en aluminium. Hauteur du rail latéral 4 pouces, largeur 16-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Pièce réductrice pour chemin de câble

Application

Utilisées en paire pour procurer une réduction droite ou avec une éclisse standard pour une réduction en décalage

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

16-1/2 pouces

Hauteur du rail latéral

4 pouces