n° de catalogue : ABW406HBPH
Description: AL 4PO 6LRG H.PL.PLIABLE INOX QUINC
CUP: 753554105898
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Rail latéral en aluminium de 4 pouces de hauteur Coupleur flexible de 6 pouces de largeur avec matériel en acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour profilé de chemin de câble |
Caractéristiques spéciales |
Provide maximum horizontal installation flexibility |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Chemin de câbles T&B |
Standard |
UL, CSA C22.2 No 126.1 |
Dimensions
Largeur |
6 po |
Hauteur du rail latéral |
4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |