text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW318VNC120

Description:  AL COUV 18LRG VENT S-R. 120 PO.

CUP: 753554087774

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Series 3 - Aluminum 18 inches width ventilated non-flanged cover 120 inches length
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

120 pouces