text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW318SNC-3

Description:  AL ACC 18LRG COUV SOL 3M

CUP: 626490273283

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle plein sans rebords, en aluminium, série 3, largeur 18 pouces, longueur 3 mètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

3 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici