text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW318PVC72

Description:  COUV AL CRETE REB SER 3 18X72PO

CUP: 753554077591

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Couvercle ventilé crêté à rebords, en aluminium, largeur 18 pouces, longueur 72 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Couvercle pour système de support pour câble

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

18 po

Longueur

72 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici