text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABW 2500

n° de catalogue : ABW2500

Description:  Alum QDis TFR 6-500 4-1/16 inch

CUP: 783786041589

Aluminum Quick Disconnect Transformer Connectors-ABW In-line bar, cable range 6-500, length 4-1/16 inch, boot no. SB 2147, stud size 1, outlets 2
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High-Strength Aluminum Alloy Maintains Constant Bolting Pressure on Conductors
  • Dual-Rated for Aluminum or Copper Conductors
  • Quick Disconnectability for Easy Removal from Transformer Secondary Studs
  • Ball-Bottom Screws Endusre Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

In-Line Bar Series. Dual Rated for Aluminum and Copper Conductors. High Strength Aluminum Alloy maintains constant bolting pressure on Conductors. Quick Disconnectability for easy removal from transformer secondary studs. Ball-bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Stud Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

Insulating Boot

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici