text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABW09DOS

Description:  AL ACC 9LRG SOL EMBOUT ARRONDI

CUP: 626490270756

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Embout arrondi en aluminium. Largeur du chemin de câbles à fond solide 9 pouces. Rayon 4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaque embout arrondi pour chemin en échelle

Caractéristiques spéciales

Les embouts arrondis s’attachent facilement à l’aide de la quincaillerie fournie.

Application

Pour chemins de câbles en échelle ou à fond ventilé

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Chemin de câbles T&B

Dimensions

Largeur

9 po