text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABTT-R-300-SS

Description:  AL Tee Conn 5in Pipe-2X 3000AAC SS

CUP: 783786859825

Bolted Aluminum Connector, Type ABTT, Bolted Tee, Pipe to Two Cables, 2 Cap, 5 inch Pipe, Wire 300 - Cable Size ACC 800-3000, Cable Size ACSR 795-2500. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. SS is for Substitute with Stainless Steel Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

Stainless Steel Hardware

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac