n° de catalogue : ABTT-L-250
Description: BOLTED ALUM TEE 2 CABLES TO PIPE
CUP: 783786381784
Bolted Aluminum Connector, Type ABTT, Bolted Tee, Pipe to Two Cables, 2 Caps, 3 inch Pipe, Wire 250 - Cable Size ACC 1100-2500, Cable Size ACSR 1113-2300. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Caractéristiques spéciales |
3 inch Pipe, 2 Caps |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |