text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABT 8750 CK

n° de catalogue : ABT8750CK

Description:  AL TFR Conn 1/0-750 Bolt 1/2 4 Cond

CUP: 783786689286

Aluminum Transformer Connector, 1/0 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Bolt 1/2 inch, Eight Conductor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Double Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors.

Application

Pad Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4