text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABT 6750 TN

n° de catalogue : ABT6750TN

Description:  TRANS SPADE CONN 1/0-750 10HL 6O TN

CUP: 783786689149

Cosse ouverte à plage de connexion pour transformateurs en aluminium à deux écrous de blocage. Calibre des conducteurs 1/0-750. 6 sorties. Étamé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Double Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors.

Application

Pad Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4