Alternate Catalog No. : ABT6750 SB 2163-2GRY
n° de catalogue : ABT6750SB2163-2GRY
Description: ABT 6750 SB 2163-2GRY
CUP: 783786689132
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Double Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors. |
Application |
Pad Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Insulating Boot |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |