text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABT 6350-48 C

n° de catalogue : ABT6350-48C

Description:  AL TFRConn No12-350 Bolt 1/2 6 Cond

CUP: 783786689033

Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Bolt 1/2 inch, Six Conductor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Single Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors.

Application

Pad Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant