text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ABT 2500 DSTN

n° de catalogue : ABT2500DSTN

Description:  AL TRANSFORMER SPAD CONNECTOR ABT

CUP: 75114327305

Tin Plated Aluminum Transformer Spade Connector, ABT Double Set-Screw Series, 2 Outlets, 4 Mounting Holes (9/16 inch Diameter) (2 over 2 on 1-3/4 inch centers). Conductor Range #6-500 kcmil. 3 inch long x 5-1/2 inch tall x 1-1/2 inch thick.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Double Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors.

Application

Pad Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 inch long x 5-1/2 inch tall x 1-1/2 inch thick