Alternate Catalog No. : ABT 1350 DS
n° de catalogue : ABT1350DS
Description: SET SCREW TRANS CONN ABT DOUBLESIDE
CUP: 783786770526
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Single Set-Screw Series. High Strength Aluminum Alloy maximizes electrical and Mechanical Performance. Ball-Bottom screws ensure Maximum Conductor Contact pressure and break up interstrand oxides. Dual rated to accept Copper or Aluminum conductors. |
Application |
Pad Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
1 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |