n° de catalogue : ABT-R-M15-SS
Description: ANGLE TEE CONNECTOR SUBSTATION
CUP: 783786012626
Bolted Aluminum Connector, Type ABT-15, Bolted Vee Connector, Pipe Run to Pipe Tap at 15 Degrees. RUN SPS - Standard Pipe Size 5, TAP SPS - Standard Pipe Size 3-1/2. 10 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. SS - Stainless Steel Hardware
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Homac |