text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ABT-R-M15-EH

Description:  ABT-R-M-15-EH, ALUM TEES

CUP: 783786859665

Bolted Aluminum Connector, Type ABT-15, Bolted Vee Connector, Pipe Run to Pipe Tap at 15 Degrees. RUN SPS 5, TAP SPS 3-1/2. 10 inch. Connectors supplied with clamping hardware in accordance with NEMA standard CC 1. EH is for Galvanized Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Classifications

Marque de produit

Homac